Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N7070-15-50-0.01-CL-PACK
Codice componente
|
---|
N7070-15-50-0.01-CL-PACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
229.96 € | 16 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1 Box (16 Rolls) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Trasparenza | Width(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.01 | Shearing adhesion force | 390.0N(39kgf)/4cm2 |
Adhesiveness | 7.441 N (758 gf) / Width 25 mm | Color Details | Transparency | Details Type | Pack |
Substrate | Polyester film | First Surface Adhesive | Acrylic | Second Surface Adhesive | Acrylic |
Separator | Transparent/Double | Amount Of Content | 1 Box (16 Rolls) |
Si trova sulla pagina di Nastro biadesivo con pellicola n.7070, il codice articolo è il seguente: N7070-15-50-0.01-CL-PACK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N7070-15-50-0.01-CL-PACK.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali