Nastro adesivo in foglio di alluminio n.833【6-90 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N833-15-20-0.08-0.05BT-PACK
N833-20-20-0.08-0.05BT-PACK
N833-25-20-0.08-0.05BT-PACK
N833-30-20-0.08-0.05BT-PACK
N833-30-20-0.13-0.08BT-PACK
N833-50-20-0.08-0.05BT-PACK
N833-50-20-0.13-0.08BT-PACK
N833-100-20-0.08-0.05BT-PACK
N833-100-20-0.13-0.08BT-PACK
N833-200-20-0.08-0.05BT-PACK
N833-200-20-0.13-0.08BT-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Adhesiveness Tensile Strength Stretch
(%)
Support Thickness
(mm)
Amount Of Content

227.15 €

90 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 150.0814.71 N (1,500 gf) / Width 25 mm80.9 N (8.3 kgf) / Width 25 mm70.051 Box (90 Rolls)

241.41 €

72 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 200.0814.71 N (1,500 gf) / Width 25 mm80.9 N (8.3 kgf) / Width 25 mm70.051 Box (72 Rolls)

243.00 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 250.0814.71 N (1,500 gf) / Width 25 mm80.9 N (8.3 kgf) / Width 25 mm70.051 Box (60 Rolls)

241.41 €

48 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 300.0814.71 N (1,500 gf) / Width 25 mm80.9 N (8.3 kgf) / Width 25 mm70.051 Box (48 Rolls)

357.28 €

48 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 300.1319.61 N (2,000 gf) / Width 25 mm142.2 N (14.5 kgf) / Width 25 mm100.081 Box (48 Rolls)

250.92 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 500.0814.71 N (1,500 gf) / Width 25 mm80.9 N (8.3 kgf) / Width 25 mm70.051 Box (30 Rolls)

371.61 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 500.1319.61 N (2,000 gf) / Width 25 mm142.2 N (14.5 kgf) / Width 25 mm100.081 Box (30 Rolls)

204.60 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1000.0814.71 N (1,500 gf) / Width 25 mm80.9 N (8.3 kgf) / Width 25 mm70.051 Box (12 Rolls)

299.93 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1000.1319.61 N (2,000 gf) / Width 25 mm142.2 N (14.5 kgf) / Width 25 mm100.081 Box (12 Rolls)

203.38 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 2000.0814.71 N (1,500 gf) / Width 25 mm80.9 N (8.3 kgf) / Width 25 mm70.051 Box (6 Rolls)

299.93 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 2000.1319.61 N (2,000 gf) / Width 25 mm142.2 N (14.5 kgf) / Width 25 mm100.081 Box (6 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Oro e argento Length(m) 20
Color Details Silver (gloss) Details Type Pack Substrate Aluminum Foil

Supporto tecnico