Nastro in alluminio n.8070 (opaco)【12-24 Pezzi per confezione】 (8070-100-50-PACK)

Nastro in alluminio n.8070 (opaco) 8070-100-50-PACK
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 8070-100-50-PACK

Marca: HITACHI MAXELL

Prezzo: 408.65

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Width: 100 mm

Amount Of Content: 1 Box (12 Rolls)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8070-100-50-PACK

Codice componente
8070-100-50-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Amount Of Content

408.65 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 1001 Box (12 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Oro e argento Length(m) 50
Thickness(mm) 0.08 Details Type Pack type Color Details Silver
Adhesiveness 4.00N/10mm Specifications With Release Paper Operating Temperature Range(°C) 0–100
Base Materials Aluminum Leaf (50 µm) Adhesive Acrylic Adhesive Paper Tube Color Brown

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico