Codice articolo del costruttore: 9812-50-20-PACK
Marca: HITACHI MAXELL
Prezzo: 529.87 €
Tempi di consegna: 18 giorni
Width: 50 mm
Amount Of Content: 1 Box (54 Rolls)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
9812-50-20-PACK
Codice componente
|
---|
9812-50-20-PACK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
529.87 € | 54 Pezzi per confezione | 1 conf. | 18 giorni | 50 | 1 Box (54 Rolls) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Oro e argento | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.21 | Details Type | Pack type | Color Details | Silver |
Adhesiveness | 9.80N/10mm | Specifications | With Release Paper | Operating Temperature Range(°C) | -10 – 80 |
Base Materials | Aluminum Foil | Adhesive | Adhesive, Glass Cloth, Synthetic Rubber Adhesive | Paper Tube Color | Red |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Width(mm)
Amount Of Content
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali