Nastro a tenuta ermetica impermeabile per tutte le condizioni climatiche LA【10-20 Pezzi per confezione】 (LA-50-20-0.5-PACK)

Nastro a tenuta ermetica impermeabile per tutte le condizioni climatiche LA LA-50-20-0.5-PACK

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LA-50-20-0.5-PACK

Marca: NITTO DENKO

Prezzo: 276.04

Tempi di consegna: 19 giorni


Dati Tecnici:

Width: 50 mm

Amount Of Content: 1 Box (20 Rolls)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LA-50-20-0.5-PACK

Codice componente
LA-50-20-0.5-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Amount Of Content

276.04 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 19 giorni 501 Box (20 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Gialli Length(m) 20
Thickness(mm) 0.5 Color Details Brown Base Materials Aluminum foil with reinforcing material
Adhesive Butyl Rubber-Based Release-Paper Release-Liner Adhesive Strength (stainless steel plate) [at 0°C] 21N/25mm
Adhesive Strength (stainless steel plate) [at 23°C] 26N/25mm Adhesive Strength (stainless steel plate) [at 40°C] 19N/25mm

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico