Chiave dinamometrica preimpostata tipo bloccante Kanon, tipo N-KQLK

Chiave dinamometrica preimpostata tipo bloccante Kanon, tipo N-KQLK
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The torque adjusting ring is secured using a dedicated tool. Torque value cannot be changed while working.
· The torque value cannot be changed without a dedicated tool.
· There are no torque value fluctuations during tightening work.
· A ratchet type that enhances work efficiency and is suitable for repetitive work.
· The accuracy is guaranteed up to ±3%.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N50KQLK
N100KQLK
N140KQLK
N200KQLK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di regolazione coppia
(N·m)
Gradazione minima
(N·m)
Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza effettiva
(mm)
Attacco quadro
(mm)
Parte testa (H)
(mm)
Parte testa (G)
(mm)
Parte testa (S)
(mm)
Parte testa (R)
(mm)
Parte testa (A)
(mm)
Parte testa (B)
(mm)
Parte testa (C)
(mm)
Massa
(g)
Quantità nella confezione

239.17 €

1 Disponibile 8 giorni 10–500.52541809.53(3/8″)251132162511.4204501 pc. / 1 pz

252.19 €

1 Disponibile 8 giorni 20~100135228012.7(1/2″)311439.419.727.512.421.76901 pc. / 1 pz

274.24 €

1 Disponibile 8 giorni 40~140139232012.7(1/2″)311439.419.727.512.421.76901 pc. / 1 pz

312.46 €

1 Disponibile 8 giorni 40–200247840012.7(1/2″)331446233415.427.214501 pc. / 1 pz

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Tipo Monkey Testa sostituibile N/A Precisione coppia(±%) 3
Puntatore attrito (Y/N) NA Quantità nella confezione 1 pc. / 1 pz

Supporto tecnico