Chiave dinamometrica per dadi mozzo grande Kanon tipo N - QLK-LR, testa dedicata

Chiave dinamometrica per dadi mozzo grande Kanon tipo N - QLK-LR, testa dedicata
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal for tightening bolts on large tires for large trucks/ buses, etc.
· There is a square drive on both sides, so the right and left screws can be tightened with one torque wrench.
· A ratchet type that enhances work efficiency and is suitable for repetitive work.
· It activates only when fastened in arrow direction.
· The accuracy is guaranteed up to ±3%.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1000QCK-LR
700QCK-LR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Attacco quadro
(mm)
Diametro foro per montaggio unità principale
(mm)
Corpo applicabile Quantità nella confezione

297.84 €

1 Disponibile 13 giorni 25.4(1″)φ34N8500~N10000LCK1 pc.

184.59 €

1 Disponibile 12 giorni 19.05(3/4″)φ30N5600~N7000LCK1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Testa di ricambio Testa sostituibile Disponibile Tipo di testa sostituibile Testa a cricchetto
Precisione coppia(±%) 4 Puntatore attrito (Y/N) NA Quantità nella confezione 1 pc.

Supporto tecnico