Chiave dinamometrica mono funzione, tipo chiave Kanon tipo N-SPK (N38SPK21-[8-38/0.1])

Chiave dinamometrica mono funzione, tipo chiave Kanon tipo N-SPK

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: N38SPK21-[8-38/0.1]

Marca: NAKAMURA MFG

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: 14 giorni


Dati Tecnici:

Gamma di regolazione coppia: 8~38 N·m

Lunghezza complessiva: 256 mm

Diametro chiave: 21 mm

Parte testa (S): 45 mm

Parte testa (T): 8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N38SPK21-[8-38/0.1]

Codice componente
N38SPK21-[8-38/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di regolazione coppia
(N·m)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro chiave
(mm)
Parte testa (S)
(mm)
Parte testa (T)
(mm)
Corpo principale (A)
(mm)
Corpo principale (B)
(mm)
Corpo principale (øC)
(mm)
Massa
(g)
Quantità nella confezione
1 14 giorni 8~382562145826.68.220(32.7)2901 pc. / 1 pz

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Tipo a funzione singola Testa sostituibile N/A Precisione coppia(±%) 3
Puntatore attrito (Y/N) NA Quantità nella confezione 1 pc. / 1 pz

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico