Chiave dinamometrica mono funzione, tipo pieno, Kanon tipo N - RSPK (N9RSPK8)

Chiave dinamometrica mono funzione, tipo pieno, Kanon tipo N - RSPK N9RSPK8
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: N9RSPK8

Marca: NAKAMURA MFG

Prezzo: 102.71

Tempi di consegna: 13 giorni


Dati Tecnici:

Gamma di regolazione coppia: 2 to 9 N·m

Lunghezza complessiva: 197 mm

Diametro apertura visore W: 8 mm

Parte testa (G): - mm

Parte testa (S): 13 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N9RSPK8

Codice componente
N9RSPK8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di regolazione coppia
(N·m)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro apertura visore W
(mm)
Parte testa (G)
(mm)
Parte testa (S)
(mm)
Parte testa (T)
(mm)
Corpo principale (A)
(mm)
Corpo principale (B)
(mm)
Corpo principale (øC)
(mm)
Massa
(g)
Quantità nella confezione

102.71 €

1 13 giorni 2 to 91978-13619.57.515(26.5)1301 pc. / 1 pz

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Tipo a funzione singola Testa sostituibile N/A Precisione coppia(±%) 3
Puntatore attrito (Y/N) NA Quantità nella confezione 1 pc. / 1 pz

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico