Codice articolo del costruttore: 75-N50QLK
Marca: NAKAMURA MFG
Prezzo: 422.30 €
Tempi di consegna: 13 giorni
Lunghezza complessiva: 303 mm
Diametro chiave: 75~80 mm
Quantità nella confezione: 1 pc. / 1 pz
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
75-N50QLK
Codice componente
|
---|
75-N50QLK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Diametro chiave (mm) | Quantità nella confezione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
422.30 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 303 | 75~80 | 1 pc. / 1 pz |
Loading...
Tipo prodotto | Stampo preimpostato | Gamma di regolazione coppia(N·m) | 10–50 | Testa sostituibile | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Precisione coppia(±%) | 3 | Puntatore attrito (Y/N) | NA | Quantità nella confezione | 1 pc. / 1 pz |
Si trova sulla pagina di Chiave aperta N-QLK con chiave a uncino, il codice articolo è il seguente: 75-N50QLK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 75-N50QLK.
Configura
Proprietà di base
Quantità nella confezione
Tipo
Lunghezza complessiva(mm)
Diametro chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
50-N50QLK |
95-N50QLK |
96-N50QLK |
BS37-N50QLK |
BS51-N50QLK |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza complessiva (mm) | Diametro chiave (mm) | Quantità nella confezione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
420.17 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 285 | 45~50 | - | |
422.68 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 330 | 92~98 | - | |
251.74 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 330 | 92~98 | - | |
533.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 282 | 37 | - | |
574.85 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 298 | 51 | - |