Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CN70FK |
N3FK |
N6FK |
N12FK |
N23FK |
N45FK |
N90FK |
N130FK |
N180FK |
N280FK |
N420FK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di regolazione coppia (N·m) | Gradazione minima (N·m) | Lunghezza complessiva (mm) | Lunghezza effettiva (mm) | Attacco quadro (mm) | Parte testa (H) (mm) | Parte testa (G) (mm) | Parte testa (R) (mm) | Piastra scala (B) (mm) | Massa (g) | Batteria | Quantità nella confezione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1~0.70 | 0.02 | 132 | 117 | 6.35 | 26 | 7.5 | 5 | 75 | 50 | - | 1 pc. | |
103.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1–3 | 0.1 | 170 | 155 | 6.35 | 32 | 7.5 | 5 | 75 | 100 | - | 1 pc. | |
117.75 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1–6 | 0.2 | 190 | 175 | 6.35 | 36.5 | 7.5 | 6 | 85 | 220 | - | 1 pc. | |
131.72 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2~12 | 20 | 237 | 222 | 6.35 | 43.5 | 7.5 | 6 | 85 | 250 | - | 1 pc. | |
157.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3~23 | 0.5 | 390 | 250 | 9.53 | 42 | 11 | 9 | 106 | 300 | - | 1 pc. / 1 pz | |
207.33 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5~45 | 0.5 | 320 | 277 | 9.53 | 42 | 11 | 9 | 106 | 340 | - | 1 pc. | |
266.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10–90 | 1 | 388 | 330 | 12.7 | 58 | 14 | 12.5 | 114 | 1100 | AA Batteries (1.5 V) (LFK Only) | 1 pc. | |
341.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20~130 | 2 | 441 | 380 | 12.7 | 58 | 14 | 13.5 | 114 | 1200 | AA Batteries (1.5 V) (LFK Only) | 1 pc. | |
171.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 30~180 | 2 | 487 | 427 | 12.7 | 58 | 14 | 13.5 | 114 | 1300 | AA Batteries (1.5 V) (LFK Only) | 1 pc. | |
535.01 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 50~280 | 5 | 587 | 520 | 19.05 | 82 | 20 | 15 | 124 | 2600 | AA Batteries (1.5 V) (LFK Only) | 1 pc. | |
633.13 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 70~420 | 5 | 853 | 725 | 19.05 | 48 | 20 | 28 | 186 | 3500 | AA Batteries (1.5 V) (LFK Only) | 1 pc. |
Loading...
Tipo prodotto | Tipo scala graduata | Testa sostituibile | N/A | Precisione coppia(±%) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Puntatore attrito (Y/N) | NA |
Configura
Proprietà di base
Gamma di regolazione coppia(N·m)
Gradazione minima(N·m)
Lunghezza complessiva(mm)
Lunghezza effettiva(mm)
Attacco quadro(mm)
Quantità nella confezione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali