Chiave dinamometrica tipo a piastra Kanon tipo N-FK con indicatore

Chiave dinamometrica tipo a piastra Kanon tipo N-FK con indicatore
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal for general tightening and inspection. A popular type fan-shaped plate scale.
· A simple construction that lasts long due to little abrasion.
· Robust and easy to handle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N90FK-G
N130FK-G
N180FK-G
N280FK-G
N420FK-G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di regolazione coppia
(N·m)
Gradazione minima
(N·m)
Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza effettiva
(mm)
Attacco quadro
(mm)
Parte testa (H)
(mm)
Parte testa (G)
(mm)
Parte testa (R)
(mm)
Piastra scala (B)
(mm)
Massa
(g)
Quantità nella confezione

369.63 €

1 Disponibile 8 giorni 10–90238833012.7581412.511411001 pc. / 1 pz

460.70 €

1 Disponibile 8 giorni 20~130244138012.7581413.511412001 pc. / 1 pz

214.23 €

1 Disponibile 8 giorni 30~180548742712.7581413.511413001 pc. / 1 pz

695.03 €

1 Disponibile 8 giorni 50~280558752019.0582201512426001 pc. / 1 pz

813.34 €

1 Disponibile 8 giorni 70~4201085372519.0548202818635001 pc. / 1 pz

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Tipo scala graduata Testa sostituibile N/A Precisione coppia(±%) 3
Puntatore attrito (Y/N) Available Batteria AA Batteries (1.5 V) (LFK Only) Quantità nella confezione 1 pc. / 1 pz

Supporto tecnico