Chiave dinamometrica preimpostata, testa sostituibile Kanon, tipo N-LCK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N6LCK
N12LCK
N25LCK
N50LCK
N1000LCK
N100LCK
N1500LCK
N200LCK
N280LCK
N440LCK
N560LCK
N700LCK
N850LCK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di regolazione coppia
(N·m)
Gradazione minima
(N·m)
Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza effettiva
(mm)
Testa di ricambio applicabile Parte testa (L1)
(mm)
Parte testa (L2)
(mm)
Parte testa (φD1)
(mm)
Corpo principale (A)
(mm)
Corpo principale (B)
(mm)
Corpo principale (øC)
(mm)
Corpo principale (øD)
(mm)
Lunghezza corpo principale
(mm)
Accessori Massa
(g)
Quantità nella confezione

138.90 €

1 Disponibile 6 giorni 2 to 60.1173160120Q・230Q、S、R、H45131018.29.615---1701 pc.

138.90 €

1 Disponibile 9 giorni 4 to 120.2173160120Q・230Q、S、R、H45131018.29.615---1701 pc.

139.07 €

1 Disponibile 6 giorni 7~250.2208190230Q、S、R、H45131018.29.615---2001 pc.

141.57 €

1 Disponibile 6 giorni 10–500.5232215450Q、S、R、H5516122511.420---3601 pc.

785.17 €

1 Disponibile 8 giorni 100~100051417140010000Q、S、R1304734542342.731.8984Box Wrench For Torque Adjustment75001 pc. / 1 pz

155.22 €

1 Disponibile 6 giorni 20~1001325320900Q、S、R、H65181527.512.421.7---5901 pc.

1,031.24 €

1 Disponibile 8 giorni 200~1500101700143014000Q、S、R1606038662651401003Box Wrench For Torque Adjustment13501 pc. / 1 pz

198.56 €

1 Disponibile 6 giorni 40–20024434451800Q、S、R、H8022183415.427.2---13001 pc.

237.58 €

1 Disponibile 6 giorni 40~28026486602800Q、S、R、H10027223515.427.2---18001 pc.

384.55 €

1 Disponibile 8 giorni 60~44029089234400Q、S、R1002722391630---28001 pc.

489.14 €

1 Disponibile 8 giorni 80~5603108610657000Q、S、R125453043.51834---49001 pc. / 1 pz

593.31 €

1 Disponibile 8 giorni 100~7005120612007000Q、S、R12545304619.235.427.2876Box Wrench For Torque Adjustment49001 pc. / 1 pz

666.17 €

1 Disponibile 8 giorni 100~85051267125010000Q、S、R1304734542342.731.8984Box Wrench For Torque Adjustment72001 pc. / 1 pz

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Tipo scala graduata Testa sostituibile Disponibile Puntatore attrito (Y/N) NA

Supporto tecnico