Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CN15SGK |
CN24SGK |
CN36SGK |
CN60SGK |
CN90SGK |
CN150SGK |
MN9SGK |
MN15SGK |
MN30SGK |
MN60SGK |
MN120SGK |
MN240SGK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di regolazione coppia (N·m) | Gradazione minima (N·m) | Lunghezza complessiva (mm) | Diametro esterno (φD) (mm) | Diametro piastra scala (φD1) (mm) | Lunghezza complessiva: senza mandrino (L1) (mm) | Lunghezza complessiva: senza mandrino (L2) (mm) | Diametro per mandrino ø (mm) | Massa (g) | Quantità nella confezione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.01~0.15 | 0.002 | 134 | 63 | 53 | 100 | 73 | 1~8.5 | 600 | 1 pc. | |
381.06 € | 1 | 6 giorni | 0.02~0.24 | 0.002 | 134 | 63 | 53 | 100 | 73 | 1~8.5 | 600 | 1 pc. | ||
381.06 € | 1 | 6 giorni | 0.04~0.36 | 0.005 | 134 | 63 | 53 | 100 | 73 | 1~8.5 | 600 | 1 pc. | ||
450.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.05~0.6 | 0.01 | 134 | 63 | 53 | 100 | 73 | 1~8.5 | 600 | 1 pc. | |
479.78 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.1~0.9 | 0.02 | 134 | 63 | 53 | 100 | 73 | 1~8.5 | 600 | 1 pc. | |
450.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1~1.5 | 0.02 | 134 | 63 | 53 | 100 | 73 | 1~8.5 | 600 | 1 pc. | |
281.05 € | 1 | 6 giorni | 0.001~0.009 | 0.0002 | 106 | 43 | 36 | 81 | 57.5 | 1~6.5 | 290 | 1 pc. | ||
281.05 € | 1 | 6 giorni | 0.002~0.015 | 0.0002 | 106 | 43 | 36 | 81 | 57.5 | 1~6.5 | 290 | 1 pc. | ||
281.05 € | 1 | 6 giorni | 0.004~0.03 | 0.0005 | 106 | 43 | 36 | 81 | 57.5 | 1~6.5 | 290 | 1 pc. | ||
332.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.005~0.06 | 0.001 | 106 | 43 | 36 | 81 | 57.5 | 1~6.5 | 290 | 1 pc. | |
281.05 € | 1 | 6 giorni | 0.01~0.12 | 0.002 | 106 | 43 | 36 | 81 | 57.5 | 1~6.5 | 290 | 1 pc. | ||
332.43 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.02~0.24 | 0.005 | 106 | 43 | 36 | 81 | 57.5 | 1~6.5 | 290 | 1 pc. |
Loading...
Tipo prodotto | Tipo scala graduata | Precisione coppia(±%) | 3 | Puntatore attrito (Y/N) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Quantità nella confezione | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Gamma di regolazione coppia(N·m)
Gradazione minima(N·m)
Lunghezza complessiva(mm)
Quantità nella confezione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali