Codice articolo del costruttore: KDTA-CN800DH
Marca: NAKAMURA MFG
Prezzo: 1,158.56 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Gamma di regolazione coppia: 0.03~8 N·m
Gradazione minima: 0.001 N·m
Quantità nella confezione: 1 pc.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KDTA-CN800DH
Codice componente
|
---|
KDTA-CN800DH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di regolazione coppia (N·m) | Gradazione minima (N·m) | Quantità nella confezione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,158.56 € | 1 | 7 giorni | 0.03~8 | 0.001 | 1 pc. |
Loading...
Tipo prodotto | Tipo digitale | Precisione coppia(±%) | 1+1digit | Dimensioni principali (profondità x larghezza complessiva x altezza totale)(mm) | 165×120×64 |
---|---|---|---|---|---|
Puntatore attrito (Y/N) | NA | MODE | PP、PD | Alimentazione | Rechargeable |
Massa(g) | 830 | Quantità nella confezione | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma di regolazione coppia(N·m)
Gradazione minima(N·m)
Quantità nella confezione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali