Multi Controller a prova di errore TCSK- 99MA (wireless/cablato)

Multi Controller a prova di errore TCSK- 99MA (wireless/cablato)
[Features]
· The number of tightening screws can be set up to 99, and it informs you with a sound and light if you have forgotten to tighten one.
· Time settings are possible to prevent diagonal tightening, galling, or retightening during tightening.
· When it does not start within a certain time during tightening, a warning buzzer can be set to sound.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TCSK99MA

Codice componente
TCSK99MA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Quantità nella confezione

553.48 €

1 17 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Tipo digitale Dimensioni principali (profondità x larghezza complessiva x altezza totale)(mm) 180×209×77 Puntatore attrito (Y/N) NA
Alimentazione Input (primary side) 100-240 VAC multi input, output (secondary side) 28 VDC 2 A Switching power supply type. Massa(g) 1700 Quantità nella confezione 1 unit

Supporto tecnico