Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CN100DPSK |
CN200DPSK |
CN500DPSK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Torque Adjustment Range (cN/m) | Minimum gradation (cN·m) | Overall length (mm) | Grip Diameter φ (mm) | Main body L1 (mm) | Main Body (øD1) (mm) | Mass (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20~100 | 2 | 222 | 33 | 130 | 12 | 330 | 1 pc. | |
248.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50~200 | 5 | 242 | 33 | 130 | 12 | 360 | 1 pc. | |
256.86 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 100~500 | 20 | 300 | 36 | 188 | 14 | 470 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Tipo scala graduata | Torque Precision (±%) | 3 | Type | Universal SB |
---|---|---|---|---|---|
Included bit ⊕ | No.1、No.2(4φ)(7φ) | Specifications | Comes with a left and right needle holder | Scale plate diameter φ(mm) | 78 |
1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Torque Adjustment Range (cN/m)
Minimum gradation (cN·m)
Overall length (mm)
Grip Diameter φ(mm)
Main body L1(mm)
Main Body (øD1)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali