Punta di centraggio rotante NAKANE, tipo standard LS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LS1
LS2
LS3
LS4
LS5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
d
(mm)
Mass
(g)

252.99 €

1 9 giorni 2025.556.925102.4420130

236.29 €

1 5 giorni 23.5286827.7119.54.524240

281.18 €

1 Disponibile 7 giorni 283285.532.3145.5528460

383.93 €

1 5 giorni 38.547.5107.845193.86401120

694.40 €

1 9 giorni 52.55313662241.57.3542750

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip angle(°) 60 Runout accuracy(mm) 0.003

Supporto tecnico