Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LSA1 |
LSA2 |
LSA3 |
LSA4 |
LSA5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | M (mm) | d (mm) | Mass (g) | Carbide tip external diameter (mm) | Carbide tip length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515.19 € | 1 | 7 giorni | 20 | 25.5 | 56.9 | 25 | 102.4 | 4 | 20 | 130 | 6 | 12 | ||
484.01 € | 1 | 7 giorni | 23.5 | 28 | 68 | 27.7 | 119.5 | 4.5 | 24 | 240 | 8 | 16 | ||
570.91 € | 1 | 7 giorni | 28 | 32 | 85.5 | 32.3 | 145.5 | 5 | 28 | 460 | 10 | 20 | ||
744.64 € | 1 | 7 giorni | 38.5 | 47.5 | 107.8 | 45 | 193.8 | 6 | 40 | 1120 | 14 | 25 | ||
1,268.06 € | 1 | 7 giorni | 52.5 | 53 | 136 | 62 | 241.5 | 7.3 | 54 | 2750 | 18 | 35 |
Loading...
Tip angle(°) | 60 | Runout accuracy(mm) | 0.003 | Carbide tip angle(°) | 60 |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
L(mm)
M(mm)
d(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali