Codice articolo del costruttore: 3011.030
Marca: HALDER
Prezzo: 7.91 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Testa (diametro): 30 mm
Materiale della testa: Acciaio
Housing: cast steel
Alloggiamento: acciaio fuso
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3011.030
Codice componente
|
---|
3011.030 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Testa (diametro) (mm) | Materiale della testa | Housing | Alloggiamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.91 € | 1 | 3 giorni | 10 | 30 | Acciaio | cast steel | acciaio fuso |
Loading...
Tipo di prodotto | Parte | Type of product | Housing | Conflict Minerals free | yes |
---|---|---|---|---|---|
REACH compliant | yes | Tipo di prodotto | Alloggiamento | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | sì |
Conformità REACH | sì |
Si trova sulla pagina di Sede SIMPLEX in acciaio da getti / alluminio, il codice articolo è il seguente: 3011.030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3011.030.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Testa (diametro)(mm)
Materiale della testa
Housing
Alloggiamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3011.040 |
3011.050 |
3011.060 |
3011.080 |
3011.100 |
3011.125 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Testa (diametro) (mm) | Materiale della testa | Housing | Alloggiamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.58 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | Acciaio | cast steel | acciaio fuso | |||
15.24 € | 1 | 3 giorni | 10 | 50 | Acciaio | cast steel | acciaio fuso | |||
19.35 € | 1 | 3 giorni | 10 | 60 | Acciaio | cast steel | acciaio fuso | |||
38.38 € | 1 | 3 giorni | 10 | 80 | Acciaio | cast steel | acciaio fuso | |||
79.82 € | 1 | 3 giorni | 10 | 100 | Acciaio | cast steel | acciaio fuso | |||
111.80 € | 1 | 3 giorni | 10 | 125 | Acciaio | cast steel | acciaio fuso |