Codice articolo del costruttore: 3101.050
Marca: HALDER
Prezzo: 52.27 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Tipo di prodotto: Martello per una sola mano
Testa (diametro): 50 mm
Testa (lunghezza): 135 mm
Lunghezza complessiva: 350 mm
Materiale della testa: Resina
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3101.050
Codice componente
|
---|
3101.050 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di prodotto | Testa (diametro) (mm) | Testa (lunghezza) (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Materiale della testa | Insert 1 | Insert 2 | Inserto 1 | Inserto 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.27 € | 1 | 3 giorni | 10 | Martello per una sola mano | 50 | 135 | 350 | Resina | TPE soft, blue | TPE soft, blue | TPE morbido, blu | TPE morbido, blu |
Loading...
Materiale dell'impugnatura | Quercia | Type of product | Hammer | Housing | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
GS | yes | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Tipo di prodotto | Martello | Alloggiamento | Alluminio | GS | sì |
Senza minerali provenienti da zone di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
Si trova sulla pagina di Mazzuoli SIMPLEX, con sede in alluminio e manico legno, il codice articolo è il seguente: 3101.050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3101.050.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo di prodotto
Testa (diametro)(mm)
Testa (lunghezza)(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Materiale della testa
Insert 1
Insert 2
Inserto 1
Inserto 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3101.030 |
3101.040 |
3101.060 |
3102.030 |
3102.040 |
3102.050 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo di prodotto | Testa (diametro) (mm) | Testa (lunghezza) (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Materiale della testa | Insert 1 | Insert 2 | Inserto 1 | Inserto 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.85 € | 1 | 3 giorni | 10 | Martello per una sola mano | 30 | 90 | 300 | Resina | TPE soft, blue | TPE soft, blue | TPE morbido, blu | TPE morbido, blu | |||
40.65 € | 1 | 3 giorni | 10 | Martello per una sola mano | 40 | 110 | 330 | Resina | TPE soft, blue | TPE soft, blue | TPE morbido, blu | TPE morbido, blu | |||
62.82 € | 1 | 3 giorni | 10 | Martello per una sola mano | 60 | 145 | 405 | Resina | TPE soft, blue | TPE soft, blue | TPE morbido, blu | TPE morbido, blu | |||
31.75 € | 1 | 3 giorni | 10 | Martello per una sola mano | 30 | 90 | 300 | Resina | Composite rubber, black | Composite rubber, black | Gomma composita, nera | Gomma composita, nera | |||
37.42 € | 1 | 3 giorni | 10 | Martello per una sola mano | 40 | 110 | 330 | Resina | Composite rubber, black | Composite rubber, black | Gomma composita, nera | Gomma composita, nera | |||
46.93 € | 1 | 3 giorni | 10 | Martello per una sola mano | 50 | 135 | 350 | Resina | Composite rubber, black | Composite rubber, black | Gomma composita, nera | Gomma composita, nera |