Codice articolo del costruttore: 3201.040
Marca: HALDER
Prezzo: 6.09 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Testa (diametro): 40 mm
Materiale della testa: Resina
Insert: TPE soft, blue
Inserto: TPE morbido, blu
Peso: - g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3201.040
Codice componente
|
---|
3201.040 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Testa (diametro) (mm) | Materiale della testa | Insert | Inserto | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.09 € 3.53 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | Resina | TPE soft, blue | TPE morbido, blu | - |
Loading...
Tipo di prodotto | Parte | Type of product | Insert | Conflict Minerals free | yes |
---|---|---|---|---|---|
REACH compliant | yes | Tipo di prodotto | Inserto | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | sì |
Conformità REACH | sì |
Si trova sulla pagina di Inserti SIMPLEX, il codice articolo è il seguente: 3201.040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3201.040.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Testa (diametro)(mm)
Materiale della testa
Insert
Inserto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3201.030 |
3201.050 |
3201.060 |
3201.080 |
3202.030 |
3202.040 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Testa (diametro) (mm) | Materiale della testa | Insert | Inserto | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | Resina | TPE soft, blue | TPE morbido, blu | - | |||
8.53 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | Resina | TPE soft, blue | TPE morbido, blu | - | |||
11.56 € | 1 | 3 giorni | 10 | 60 | Resina | TPE soft, blue | TPE morbido, blu | - | |||
21.78 € | 1 | 3 giorni | - | 80 | Resina | TPE soft, blue | TPE morbido, blu | 365 | |||
3.42 € | 1 | 3 giorni | 10 | 30 | Resina | Composite rubber, black | Gomma composita, nera | - | |||
4.47 € | 1 | 3 giorni | 10 | 40 | Resina | Composite rubber, black | Gomma composita, nera | - |