Codice articolo del costruttore: 3244.030
Marca: HALDER
Prezzo: 6.42 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Testa (diametro): 30 mm
Materiale dell'impugnatura: Quercia
handle length: 260 mm
lunghezza impugnatura: 260 mm
Impugnatura: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3244.030
Codice componente
|
---|
3244.030 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Testa (diametro) (mm) | Materiale dell'impugnatura | handle length (mm) | lunghezza impugnatura (mm) | Impugnatura | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.42 € | 1 | 3 giorni | 10 | 30 | Quercia | 260 | 260 | - | - |
Loading...
Tipo di prodotto | Parte | Type of product | Handle | Conflict Minerals free | yes |
---|---|---|---|---|---|
REACH compliant | yes | Tipo di prodotto | Impugnatura | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | sì |
Conformità REACH | sì |
Si trova sulla pagina di manico in legno di alta qualità SIMPLEX, per mazzuoli SIMPLEX con sede in acciaio da getti o allumin, il codice articolo è il seguente: 3244.030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3244.030.
Configura
Proprietà di base
Impugnatura
Tipo
Testa (diametro)(mm)
Materiale dell'impugnatura
handle length(mm)
lunghezza impugnatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3244.040 |
3244.050 |
3244.060 |
3244.061 |
3244.080 |
3244.081 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Testa (diametro) (mm) | Materiale dell'impugnatura | handle length (mm) | lunghezza impugnatura (mm) | Impugnatura | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.69 € | 1 | 3 giorni | 10 | 40 | Quercia | 275 | 275 | - | - | |||
8.22 € | 1 | 3 giorni | 10 | 50 | Quercia | 310 | 310 | - | - | |||
8.62 € | 1 | 3 giorni | 10 | 60 | Quercia | 335 | 335 | - | - | |||
25.82 € | 1 | 3 giorni | - | 60 | Hickory | 700 | 700 | - | 530 | |||
10.76 € | 1 | 3 giorni | 10 | 80 | Quercia | 395 | 395 | - | - | |||
27.29 € | 1 | 3 giorni | 10 | 80 | Hickory | 700 | 700 | - | - |