Mazzuoli SUPERCRAFT, impugnatura ergonomica (3366.020)

Mazzuoli SUPERCRAFT, impugnatura ergonomica 3366.020
  • In Offerta

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3366.020

Marca: HALDER

Prezzo: 26.96

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Testa (diametro): 20 mm

Testa (lunghezza): 105 mm

Lunghezza complessiva: 300 mm

Materiale della testa: Nylon

Materiale dell'impugnatura: Hickory


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3366.020

Codice componente
3366.020
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTesta (diametro)
(mm)
Testa (lunghezza)
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Materiale della testa Materiale dell'impugnatura Type of product Housing Insert non-rebound GS Conflict Minerals free REACH compliant Tipo di prodotto Inserto antirimbalzo GS Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH Impugnatura RoHS-compliant H
(mm)
Descrizione Peso
(g)

26.96 €

1 3 giorni 1020105300NylonHickoryHammer-Nylon, whiteyesyesyesyesMartelloNylon, bianco-----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Martello per una sola mano

Si trova sulla pagina di Mazzuoli SUPERCRAFT, impugnatura ergonomica, il codice articolo è il seguente: 3366.020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3366.020.

Tipologia prodotto

Codice componente
3366.025
3366.030
3366.035
3366.040
3366.045
3366.050
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSTesta (diametro)
(mm)
Testa (lunghezza)
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Materiale della testa Materiale dell'impugnatura Type of product Housing Insert non-rebound GS Conflict Minerals free REACH compliant Tipo di prodotto Inserto antirimbalzo GS Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH Impugnatura RoHS-compliant H
(mm)
Descrizione Peso
(g)

26.96 €

1 3 giorni 1025105305NylonHickoryHammer-Nylon, whiteyesyesyesyesMartelloNylon, bianco-----

28.42 €

1 3 giorni 1030110330NylonHickoryHammer-Nylon, whiteyesyesyesyesMartelloNylon, bianco-----

31.31 €

1 3 giorni 1035110335NylonHickoryHammer-Nylon, whiteyesyesyesyesMartelloNylon, bianco-----

36.04 €

1 Stesso giorno

Stock

1040115360NylonHickoryHammer-Nylon, whiteyesyesyesyesMartelloNylon, bianco-----

41.69 €

1 3 giorni 1045120365NylonHickoryHammer-Nylon, whiteyesyesyesyesMartelloNylon, bianco-----

45.42 €

1 3 giorni 1050120370NylonHickoryHammer-Nylon, whiteyesyesyesyesMartelloNylon, bianco-----

Supporto tecnico