Codice articolo del costruttore: 3566.030
Marca: HALDER
Prezzo: 5.45 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Testa (diametro): 30 mm
handle length: 300 mm
lunghezza impugnatura: 300 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3566.030
Codice componente
|
---|
3566.030 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Testa (diametro) (mm) | handle length (mm) | lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.45 € | 1 | 3 giorni | 10 | 30 | 300 | 300 |
Loading...
Tipo di prodotto | Parte | Materiale dell'impugnatura | Hickory | Type of product | Handle |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes | Tipo di prodotto | Impugnatura |
Senza minerali provenienti da zone di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
Si trova sulla pagina di Manici Hickory SUPERCRAFT, il codice articolo è il seguente: 3566.030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3566.030.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Testa (diametro)(mm)
handle length(mm)
lunghezza impugnatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3566.025 |
3566.040 |
3566.060 |
3566.081 |
3566.100 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Testa (diametro) (mm) | handle length (mm) | lunghezza impugnatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.64 € | 1 | 3 giorni | 10 | 25 | 280 | 280 | |||
6.64 € | 1 | 3 giorni | 10 | 40 | 315 | 315 | |||
8.15 € | 1 | 3 giorni | 10 | 60 | 300 | 300 | |||
21.62 € | 1 | 3 giorni | 10 | 80 | 800 | 800 | |||
27.36 € | 1 | 3 giorni | 10 | 100 | 900 | 900 |