Mazzuoli MAXXCRAFT, come DIN 1041 (Codici componente)

Mazzuoli MAXXCRAFT, come DIN 1041
  • In Offerta
il raccordo brevettato in gomma tra testa e manico riduce notevolmente sia il rimbalzo che il rumore e assicura il pieno impatto sul pezzo, un lavoro senza fatica, delicato per le articolazioni a causa di minori vibrazioni e di un rimbalzo ridotto, grande manicotto protettivo sul manico con rivestimento in gomma.
Campi di applicazione
Accoppiamento parti meccaniche, raddrizzatura, lavorazione lamiera, montaggio mobili, costruzione infissi, falegnameria, lavori di carpenteria, tettoie, posa laminati e parquet, montaggio e riparazione autoveicoli e camion, manutenzioni, riparazioni e revisioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3666.003
3666.005
3666.008
3666.010
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTesta (lunghezza)
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)

26.38 €

14.25 €

1 Stesso giorno

Stock

10105300

31.73 €

17.13 €

1 Stesso giorno

Stock

10116.5320

39.76 €

23.06 €

1 Stesso giorno

Stock

10131350

44.80 €

25.98 €

1 Stesso giorno

Stock

10135360

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Martello per una sola mano Materiale della testa Acciaio Materiale dell'impugnatura Hickory
Type of product Hammer GS yes Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes Tipo di prodotto Martello GS
Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico