Alesatore al carburo RZ CRZ-S (CRZ-S3)

Alesatore al carburo RZ CRZ-S CRZ-S3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CRZ-S3

Marca: DAIICHITOOL

Prezzo: 133.31

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Tool Diameter: 3 mm

Groove Length: 20 mm

Handle length: 60 mm

Overall Length: 80 mm

Handle diameter: 3 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CRZ-S3

Codice componente
CRZ-S3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Handle length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle diameter
(mm)
Chamfer
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

133.31 €

1 8 giorni 320608030.2+0.002~+0.006

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank Type Straight shank work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato Groove Shape Spirale
Number of flutes 4 Torsion Angle (θ) Right blade right torsion 30° Material Ultra-fine particulate carbide

Si trova sulla pagina di Alesatore al carburo RZ CRZ-S, il codice articolo è il seguente: CRZ-S3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CRZ-S3.

Tipologia prodotto

Codice componente
CRZ-S10.03
CRZ-S10.04
CRZ-S10.05
CRZ-S3.01
CRZ-S3.02
CRZ-S3.03
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Handle length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle diameter
(mm)
Chamfer
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

400.73 €

1 8 giorni 10.0330125155100.30~+0.005

400.73 €

1 8 giorni 10.0430125155100.30~+0.005

400.73 €

1 8 giorni 10.0530125155100.30~+0.005

136.03 €

1 8 giorni 3.0120608030.20~+0.005

136.03 €

1 8 giorni 3.0220608030.20~+0.005

136.03 €

1 8 giorni 3.0320608030.20~+0.005

Supporto tecnico