Kabuki S Nastro di mascheratura per verniciatura costruzioni【800 Pezzi per confezione】

Kabuki S Nastro di mascheratura per verniciatura costruzioni

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KABUKIS-15-18-YL-PACK

Codice componente
KABUKIS-15-18-YL-PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

494.30 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 1 Box (800 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Gialli Width(mm) 15
Length(m) 18 Thickness(mm) 0.09 Color Details Yellow
Packaging unit 1 cardboard box Adhesiveness 2.07N/10mm Tensile Strength 43.6N/15mm
Stretch(%) 3.0 Base Materials Japanese paper Adhesive Acrylic
Amount Of Content 1 Box (800 Rolls)

Si trova sulla pagina di Kabuki S Nastro di mascheratura per verniciatura costruzioni, il codice articolo è il seguente: KABUKIS-15-18-YL-PACK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KABUKIS-15-18-YL-PACK.

Supporto tecnico