Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: MG9000
Marca: NOGAJAPAN
Prezzo: 174.96 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Arm Length (1): 133 mm
Arm Length (2): 133 mm
Weight: 0.52 kg
Arm Length (1) I.D. Screw Dimensions: M8
Arm Max. Load: 5 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MG9000
Codice componente
|
---|
MG9000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Arm Length (1) (mm) | Arm Length (2) (mm) | Weight (kg) | Arm Length (1) I.D. Screw Dimensions | Arm Max. Load (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 133 | 133 | 0.52 | M8 | 5 |
Loading...
Product Type | Parti per supporto magnetico | Parts Classification | Per tipo a braccio | Material | Aluminum |
---|---|---|---|---|---|
Arm Length (2) I.D. Screw Dimensions | M6 |
Si trova sulla pagina di Aluminum, Modular Arm, il codice articolo è il seguente: MG9000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MG9000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Arm Length (1)(mm)
Arm Length (2)(mm)
Weight(kg)
Arm Length (1) I.D. Screw Dimensions
Arm Max. Load(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DG9000 |
GR9000 |
LC9000 |
NF9000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Arm Length (1) (mm) | Arm Length (2) (mm) | Weight (kg) | Arm Length (1) I.D. Screw Dimensions | Arm Max. Load (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 110 | 110 | 0.25 | M6 | 4 | |
258.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 215 | 215 | 1.04 | M8 | 6 | |
120.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 38 | 38 | 0.121 | M6 | 2 | |
133.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 56 | 56 | 0.21 | M6 | 3 |