Mola da taglio, Yabagire Kintaro Premium YGX (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

YGX-125-1.6

Codice componente
YGX-125-1.6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

63.48 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo piatto work material General steel / Acciaio inox Abrasive material ZA
Particle Size(#) 46 Hardness ZZ Outer Diameter(mm) 125
Blade thickness(mm) 1.6 Internal Diameter(mm) 22 Maximum operating rotation speed(m/s) 80
Maximum rotation speed used(min-1) 12220 JAN Code 4920350304304 Specifications ZA46ZZ-BF41
Compatible Model Disc Grinder

Supporto tecnico