Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AG-105 |
AG-125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Maximum Number of Rotation (min-1) | Included ring bore diameter (mm) | Mass (g) | Ordering Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 105 | 1.8 | 20 | 14500 | 4920350002867 | 492-3405 | 14500 | 15 | 100 | 1 pc. | |
73.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 125 | 2 | 22 | 12200 | 4920350002874 | 492-3413 | 12200 | 20 | 160 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Tagliavetro a diamante | Wheel Type | Tipo segmentato | Specifications | A secco |
---|---|---|---|---|---|
Application | Per calcestruzzo, malta | Tip Height(mm) | 10 | Packaging Quantity(Sheets) | 1 |
Base Metal Material | Tool Steel | Chip Material | Diamond Abrasive Grain | Ordering Unit | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
JAN Code
Trusco Code
Ordering Unit
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali