Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NP-105
Product Type | Tagliavetro a diamante | Wheel Type | Tipo ondulato | Specifications | A secco |
---|---|---|---|---|---|
Application | Per calcestruzzo, malta | Outer Diameter(mm) | 105 | Blade thickness(mm) | 2 |
Hole Diameter(mm) | M10 | Tip Height(mm) | 7 | Max. Rotational Speed(rpm) | 14500 |
JAN Code | 4920350002508 | Trusco Code | 379-3338 | Packaging Quantity(Sheets) | 1 |
Maximum Number of Rotation(min-1) | 14500 | Base Metal Material | Tool Steel | Chip Material | Diamond Abrasive Grain |
Mass(g) | 250 | Ordering Unit | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Fresa diamantata per calcestruzzo Nabepita, il codice articolo è il seguente: NP-105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NP-105.
Configura
Proprietà di base
Ordering Unit
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali