Lama per sega circolare per ferro e acciaio inox FR-N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FR-100N
FR-110N
FR-125N
FR-135N
FR-147N
FR-160N
FR-180N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Work material Reference cutting thickness (Iron)
(mm)
Reference cutting thickness (stainless steel)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Main Body Thickness
(mm)
Blade symbol Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material (base metal) Compatible Model Low-noise slit

64.32 €

1 Disponibile 6 giorni Ferro + Acciaio inox421001.2201CB-n130004920350003918---Dust Collection / Dust Prevention Circular Saw--

66.70 €

1 Disponibile 6 giorni Ferro + Acciaio inox421101.2221CB-n130004920350003925---Dust Collection / Dust Prevention Circular Saw, Rechargeable Circular Saw, Dust Prevention Cutter--

80.25 €

1 Disponibile 6 giorni Ferro + Acciaio inox421251.2261CB-n96004920350003932---Dust Collection / Dust Prevention Circular Saw, Rechargeable Circular Saw--

81.85 €

1 Disponibile 6 giorni Ferro + Acciaio inox421351.2261CB-n60004920350003949---Dust Collection / Dust Prevention Circular Saw, Rechargeable Circular Saw--

77.47 €

1 Disponibile 6 giorni Ferro421471.242--60004920350003956480-4147180Tool Steel--1 pc.

84.25 €

1 Disponibile 6 giorni Ferro + Acciaio inox631601.4321.1CB-n60004920350003963---Dust Collection / Dust Prevention Circular Saw, Rechargeable Circular SawIncluded-

98.41 €

1 Disponibile 6 giorni Ferro + Acciaio inox631801.4361.1CB-n55004920350003970---Dust Collection / Dust Prevention Circular Saw, Rechargeable Circular Saw, Small Tip Saw Cutting Machine MX-180 BS-180Included-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Chip Cermet Hole Diameter(mm) 20

Supporto tecnico