Lama per sega circolare per alluminio/non metalli GA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GA-125E
GA-210-100
GA-405-100
GA-455-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Main Body Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
JAN Code Compatible Model

84.75 €

1 Disponibile 6 giorni 1251.8401.42096004920350200737Dust Collection / Dust Prevention Circular Saw, Rechargeable Circular Saw

137.99 €

1 Disponibile 6 giorni 2102.21001.725.450004920350300512Tabletop Circular Saw, Tabletop Sliding Circular Saw, Dedicated Machine

257.40 €

1 Disponibile 6 giorni 40531002.425.435004920350300642Tabletop Circular Saw, Dedicated Machine

327.01 €

1 6 giorni 45531002.425.435004920350300666Tabletop Circular Saw, Dedicated Machine

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Alluminio Chip Carburo Reference cutting thickness(mm) 3
Blade symbol BC

Supporto tecnico