Barra carburo NRS, uovo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TCBT5220
TCBT5240
TCBT5300
TCBT5300K
TCBT5500
TCBT5500C
TCBT5500K
TCBT5700-8
TCBT5700C
TCBT5700D-8
TCBT5700K
TCBT5800
TCBT5800-8
TCBT5800D-8
TCBTDX550
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Product Type Blade tip shape Blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank Diameter Information
(mm)

23.59 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 3 mmTaglio a spirale3638-

34.72 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 3 mmTaglio a spirale61042-

45.10 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 6 mmTaglio a spirale81358-

53.66 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 6 mmTaglio trasversale81358-

52.60 €

1 Disponibile 11 giorni Shank diameter 6 mmTaglio a spirale101660-

52.60 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 6 mmTaglio trasversale101660-

59.45 €

1 Disponibile 11 giorni Shank diameter 6 mmTaglio trasversale101660-

69.05 €

1 Disponibile 11 giorni -Taglio a spirale1222678

68.99 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 6 mmTaglio trasversale122267-

65.44 €

1 Disponibile 6 giorni -Taglio trasversale1222678

74.04 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 6 mmTaglio trasversale122267-

88.16 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 6 mmTaglio a spirale162570-

88.24 €

1 Disponibile 11 giorni -Taglio a spirale1625708

88.24 €

1 Disponibile 6 giorni -Taglio trasversale1625708

52.60 €

1 Disponibile 6 giorni Shank diameter 6 mmTaglio trasversale101660-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Tipo ovale

Supporto tecnico