Adattatore attacco EAD

Adattatore attacco EAD
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
Adattatore di montaggio attacco (EAD-2/3/3F/4/4F).
Adattatore di montaggio attacco percussione (EAD-4P).
L’angolo di oscillazione collo del tipo flessibile è di 10° (EAD-3F/4F).
[Immagini]
Dall’alto: EAD-2, tipo a sfera (EAD-3/4), tipo flessibile (EAD-3F/4F), tipo a pin (EAD-4P)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EAD-3

Codice componente
EAD-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.13 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Adattatore brugola a massa battente (per cacciavite elettrico) Dimensioni laterali opposte(mm) 9.5 Lunghezza complessiva(mm) 62
Codice Trusco 397-7978 Specifiche Con sfera Massa(g) 34

Si trova sulla pagina di Adattatore attacco EAD, il codice articolo è il seguente: EAD-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EAD-3.

Supporto tecnico