Abrasivo con legante in gomma GCMH tipo guscio a ogiva per rettifica

Abrasivo con legante in gomma GCMH tipo guscio a ogiva per rettifica
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A uniformly polished surface can be achieved with fewer deep scratches compared to grindstones with shaft.
· Burrs, secondary burrs and chipping are less likely to occur.
[Applications]
· Suitable for grinding carbide alloy, ceramics, etc.
· For surface adjustment of molds and deburring of precision equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GCMH-105

Codice componente
GCMH-105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.13 €

10 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Mola in gomma Particle Size(#) 80 Shaft Diameter(mm) 3
Grindstone section external diameter(mm) 10 Grindstone section length(mm) 20 Shape Bullet Nose
Shaft length(mm) 30 Maximum Engine Speed(min-1) 30000

Si trova sulla pagina di Abrasivo con legante in gomma GCMH tipo guscio a ogiva per rettifica, il codice articolo è il seguente: GCMH-105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GCMH-105.

Supporto tecnico