Abrasivo con legante in gomma per lucidatura tipo guscio a ogiva DOXH

Abrasivo con legante in gomma per lucidatura tipo guscio a ogiva DOXH
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A uniformly polished surface can be achieved with fewer deep scratches compared to grindstones with shaft.
· Burrs, secondary burrs and chipping are less likely to occur.
[Applications]
· Suitable for grinding carbide alloy, ceramics, etc.
· For surface adjustment of molds and deburring of precision equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DOXH-414
DOXH-612
DOXH-614
DOXH-617
DOXH-814
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Grindstone section external diameter
(mm)
Grindstone section length
(mm)

46.64 €

10 Disponibile 6 giorni 800413

3.95 €

10 Disponibile 6 giorni 400617

4.47 €

10 Disponibile 6 giorni 800617

4.95 €

10 Disponibile 6 giorni 1500617

4.86 €

10 Disponibile 9 giorni 800820

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Mola in gomma Shaft Diameter(mm) 3 Shape Bullet Nose
Maximum Engine Speed(min-1) 30000

Supporto tecnico