S4 (Sq.12,7 mm) Bussola Torx tipo T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S4-T50X100

Codice componente
S4-T50X100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

151.28 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Inserto a brugola a massa battente (per cacciavite elettrico) Insertion Angle(mm) 12.7 Overall Length(mm) 100
Dimension d (φ)(mm) 12 Drive Size T50

Si trova sulla pagina di S4 (Sq.12,7 mm) Bussola Torx tipo T, il codice articolo è il seguente: S4-T50X100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S4-T50X100.

Supporto tecnico