Hidanotakumi: Mola da taglio Ryusei Shooting Star【10 Pezzi per confezione】

Hidanotakumi: Mola da taglio Ryusei Shooting Star

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HTR10710-MA60

Codice componente
HTR10710-MA60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.29 €

10 Pezzi per confezione

5 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo sfalsato work material Acciaio generico / Acciaio inox Abrasive material MA
Particle Size(#) 60 Hardness P Outer Diameter(mm) 107
Blade thickness(mm) 1 Internal Diameter(mm) 15 Maximum operating rotation speed(m/s) 80
Number Contained In A Packet(Sheets) 10

Si trova sulla pagina di Hidanotakumi: Mola da taglio Ryusei Shooting Star, il codice articolo è il seguente: HTR10710-MA60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HTR10710-MA60.

Supporto tecnico