Set grimaldelli Swiss Grip

Set grimaldelli Swiss Grip
· Knurling is applied to the shaft base.
· The tip is rounder than other products in its class, and has been cleverly designed to prevent objects from being scratched.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8680RECN

Codice componente
8680RECN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

78.04 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shaft length(mm) 80 Overall Length(mm) 150 JAN Code 7610733095797
Application For O-ring and Terminal stopper removal. Set content and accessories Straight, 90° bent tip, 120° bent tip, 125° bent tip

Si trova sulla pagina di Set grimaldelli Swiss Grip, il codice articolo è il seguente: 8680RECN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8680RECN.

Supporto tecnico