Codice articolo del costruttore: FX-MG-VCM-1X90
Marca: OSG
Prezzo: 102.67 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Tip angle (θ): 90
Tool Diameter (D): 1 mm
Blade Length: 2 mm
Shank diameter (d): 4 mm
Tip diameter: 0.1 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FX-MG-VCM-1X90
Codice componente
|
---|
FX-MG-VCM-1X90 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Blade Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tip diameter (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.67 € | 1 | 6 giorni | 90 | 1 | 2 | 4 | 0.1 | 40 |
Loading...
work material | Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame / Grafite | Single blade, two blades | Lama singola | Peripheral Blade Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiAlN |
Torsional Angle(°) | 30 | Permissible values of the outer diameter and the diameter(mm) | 0~-0.02 | Application | The shrink fit system is recommended. |
Number of flutes(sheet) | 2 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tip angle (θ)
Tool Diameter (D)(mm)
Blade Length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali