Tipo lungo, a 2 tagli per alluminio, AL-EDL

Tipo lungo, a 2 tagli per alluminio, AL-EDL
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Aluminum HSS square end mill.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AL-EDL-2
AL-EDL-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

49.39 €

1 Disponibile 6 giorni 2106

40.42 €

1 Disponibile 6 giorni 5258

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame / Resina Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalto HSS Overall Length (L)(mm) 60 Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
shank Tipo dritto Tolerance 0~-0.03mm

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico