Tipo medio, a 4 tagli, a taglio centrale, CC-EMN

Tipo medio, a 4 tagli, a taglio centrale, CC-EMN
  • Sconto volumi elevati
[Specifications]
· Shanks with diameter 25 mm or more are shanks with 2 flattened cutouts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CC-EMN-6.5
CC-EMN-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

35.02 €

1 Disponibile 6 giorni 6.52565

41.58 €

1 Disponibile 6 giorni 103580

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalto HSS Shank diameter (d)(mm) 10 Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) shank Tipo dritto Tolerance 0~+0.03mm

Supporto tecnico