Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VP-LS-ZDS-6.7 |
VP-LS-ZDS-7.6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
59.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.7 | 16 | |
60.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.6 | 19 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Overall Length (L)(mm) | 120 |
Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) | shank | Tipo dritto | Torsion Angle (θ) | Approx. 25 ° |
Tolerance | 0~-0.03mm | Coating Details | V coated |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali