Fresa per elevato avanzamento, MFH / Mini testa, MFH (MFH18-M08-03-2T)

Fresa per elevato avanzamento, MFH / Mini testa, MFH MFH18-M08-03-2T

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MFH18-M08-03-2T

Marca: KYOCERA

Prezzo: 240.88

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Blade diameter D: 18 mm

Overall Length: 43 mm

Shank diameter (d): 8.5 mm

Number of flutes: 2 sheet

Length under neck: 25 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MFH18-M08-03-2T

Codice componente
MFH18-M08-03-2T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter D
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Length under neck
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
M1
(mm)
Maximum Number of Rotations (min⁻¹)

240.88 €

1 9 giorni 18438.52251014.7812M8xP1.2517,000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Mounting Method Spina di centraggio S(mm) 1
Wrench DTPM-8 Clamp screw SB-3065TRP Compatible Tip LOGU 030310ER-GM
Seizure Inhibitor MP-1 Coolant Hole Available Scooping Angle (°) A.R. -10

Si trova sulla pagina di Fresa per elevato avanzamento, MFH / Mini testa, MFH, il codice articolo è il seguente: MFH18-M08-03-2T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MFH18-M08-03-2T.

Tipologia prodotto

Codice componente
MFH16-M08-03-2T
MFH17-M08-03-2T
MFH20-M10-03-3T
MFH20-M10-03-4T
MFH22-M10-03-3T
MFH22-M10-03-4T
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Blade diameter D
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Length under neck
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
M1
(mm)
Maximum Number of Rotations (min⁻¹)

232.07 €

1 8 giorni 16438.5225814.7812M8xP1.2518,880

236.48 €

1 9 giorni 17438.5225914.7812M8xP1.2517,900

276.88 €

1 9 giorni 204910.53301218.7915M10xP1.515,700

293.77 €

1 9 giorni 204910.54301218.7915M10xP1.515,700

286.42 €

1 9 giorni 224910.53301418.7915M10xP1.514,700

303.32 €

1 9 giorni 224910.54301418.7915M10xP1.514,700

Supporto tecnico