Tipo esagonale a 80° negativo con foro WNMG08○○PG "taglio medio e sgrossatura"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WNMG080408PG-PR1535

Codice componente
WNMG080408PG-PR1535
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.03 €

10 6 giorni 1 Case 10 Pcs

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape W (Tipo esagonale) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 6
work material Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio Breaker Use Rettifica da media a profonda Rake angle Tipo negativo
Selfishly Nessun lato Nose R 0.8 Material PR1535
φd 5.16 A 12.7 T 4.76
Compatible Holder DWLN(R/L)…-08、PWLN(R/L)…-08、WWLN(R/L)…-08 1 Case 10 Pcs

Si trova sulla pagina di Tipo esagonale a 80° negativo con foro WNMG08○○PG "taglio medio e sgrossatura", il codice articolo è il seguente: WNMG080408PG-PR1535.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WNMG080408PG-PR1535.

Supporto tecnico