Codice articolo del costruttore: GFVTL2020K-701B
Marca: KYOCERA
Prezzo: 236.61 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Maximum Machining Diameter: 100(∞) mm
Maximum Groove Depth: 5.1(4.6) mm
Selfishly: Lato sinistro
φD MIN.: 70(25) mm
B: 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GFVTL2020K-701B
Codice componente
|
---|
GFVTL2020K-701B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Maximum Machining Diameter (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | φD MIN. (mm) | B (mm) | F (mm) | H1 (mm) | H3 (mm) | h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Wrench | Clamp set | Compatible Tip | Blade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.61 € | 1 | 9 giorni | 100(∞) | 5.1(4.6) | Lato sinistro | 70(25) | 20 | 30 | 20 | 8 | 21 | 125 | 22 | LW-3 | CPS-6V | GVFL/R250~350-020B,GVFL/R300-150BR | SFR/L-701B |
Loading...
Application | Scanalatura superficie bordo | Bolt | HH4×12 |
---|
Si trova sulla pagina di Portainserto per scanalatura frontale (per punta GVF), tipo GFVT, il codice articolo è il seguente: GFVTL2020K-701B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GFVTL2020K-701B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Maximum Machining Diameter(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GFVTL2020K-352B |
GFVTL2020K-501B |
GFVTL2020K-502B |
GFVTL2020K-702B |
GFVTL2525M-1001C |
GFVTL2525M-1002C |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Maximum Machining Diameter (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | φD MIN. (mm) | B (mm) | F (mm) | H1 (mm) | H3 (mm) | h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Wrench | Clamp set | Compatible Tip | Blade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.61 € | 1 | 9 giorni | 50(∞) | 5.1(5.1) | Lato sinistro | 35(25) | 20 | 30 | 20 | 8 | 21 | 125 | 22 | LW-3 | CPS-6V | GVFL/R400~490-020B,GVFL/R400-200BR | SFR/L-352B | ||
236.61 € | 1 | 9 giorni | 70(∞) | 5.1(4.6) | Lato sinistro | 50(25) | 20 | 30 | 20 | 8 | 21 | 125 | 22 | LW-3 | CPS-6V | GVFL/R250~350-020B,GVFL/R300-150BR | SFR/L-501B | ||
236.61 € | 1 | 9 giorni | 70(∞) | 5.1(5.1) | Lato sinistro | 50(25) | 20 | 30 | 20 | 8 | 21 | 125 | 22 | LW-3 | CPS-6V | GVFL/R400~490-020B,GVFL/R400-200BR | SFR/L-502B | ||
236.61 € | 1 | 9 giorni | 100(∞) | 5.1(5.1) | Lato sinistro | 70(25) | 20 | 30 | 20 | 8 | 21 | 125 | 22 | LW-3 | CPS-6V | GVFL/R400~490-020B,GVFL/R400-200BR | SFR/L-702B | ||
246.17 € | 1 | 9 giorni | 150(∞) | 8.1(6.6) | Lato sinistro | 100(25) | 25 | 38 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 27 | LW-4 | CPS-8V | GVFL/R350~450-040C | SFR/L-1001C | ||
246.17 € | 1 | 9 giorni | 150(∞) | 8.1(8.1) | Lato sinistro | 100(25) | 25 | 38 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 27 | LW-4 | CPS-8V | GVFL/R500~600-040C | SFR/L-1002C |