Punta a centrare Aqua Drill EX Starting AQDEXST

Punta a centrare Aqua Drill EX Starting AQDEXST
[Features]
· Highly accurate positioning is possible with good bite.
· A multi-function type capable of centering, chamfering and V-grooving.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AQDEXST0400-140

Codice componente
AQDEXST0400-140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

95.10 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diameter Dc(mm) 4 Groove Length L(mm) 12 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame
Tool Material Type Carburo Overall Length L(mm) 52 Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Per acciai generici With/without Oil Hole N/A
Chamfer angle θ(°) 140 Torsional Angle(°) 25 Shank diameter tolerance h7
Coating Details AQEX Coating

Si trova sulla pagina di Punta a centrare Aqua Drill EX Starting AQDEXST, il codice articolo è il seguente: AQDEXST0400-140.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AQDEXST0400-140.

Supporto tecnico