Punta Aqua Drill EX VF 5D AQDEXVF5D

Punta Aqua Drill EX VF 5D AQDEXVF5D
[Features]
· It is capable of high-efficiency machining from steel to stainless steel.
· Highly accurate in hole drilling and excellent in chipping resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AQDEXVF5D14
AQDEXVF5D15
AQDEXVF5D16
AQDEXVF5D17
AQDEXVF5D18
AQDEXVF5D19
AQDEXVF5D20
AQDEXVF5D21
AQDEXVF5D22
AQDEXVF5D23
AQDEXVF5D24
AQDEXVF5D25
AQDEXVF5D26
AQDEXVF5D27
AQDEXVF5D28
AQDEXVF5D29
AQDEXVF5D30
AQDEXVF5D31
AQDEXVF5D32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Overall Length L
(mm)
Body L1
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Small Diameter Dc1 Neck diameter Applicable Chip Note
(°)

395.01 €

1 6 giorni 14.0~14.5145801614.013.1TVF1400、TVF1400DLC、TVF1410、TVF1410DLC、TVF1420、TVF1420DLC、TVF1430、TVF1430DLC、TVF1440、TVF1440DLC、TVF1450、TVF1450DLC-

414.12 €

1 6 giorni 14.6~15.5153852014.614.1TVF1460、TVF1460DLC、TVF1470、TVF1470DLC、TVF1480、TVF1480DLC、TVF1490、TVF1490DLC、TVF1500、TVF1500DLC、TVF1510、TVF1510DLC、TVF1520、TVF1520DLC、TVF1530、TVF1530DLC、TVF1540、TVF1540DLC、TVF1550、TVF1550DLC-

414.12 €

1 6 giorni 15.6~16.5160912015.615.1TVF1560、TVF1560DLC、TVF1570、TVF1570DLC、TVF1580、TVF1580DLC、TVF1590、TVF1590DLC、TVF1600、TVF1600DLC、TVF1610、TVF1610DLC、TVF1620、TVF1620DLC、TVF1630、TVF1630DLC、TVF1640、TVF1640DLC、TVF1650、TVF1650DLC-

414.12 €

1 6 giorni 16.6~17.5167962016.616.1TVF1660、TVF1660DLC、TVF1670、TVF1670DLC、TVF1680、TVF1680DLC、TVF1690、TVF1690DLC、TVF1700、TVF1700DLC、TVF1710、TVF1710DLC、TVF1720、TVF1720DLC、TVF1730、TVF1730DLC、TVF1740、TVF1740DLC、TVF1750、TVF1750DLC-

414.12 €

1 6 giorni 17.6~18.51731022017.617.1TVF1760、TVF1760DLC、TVF1770、TVF1770DLC、TVF1780、TVF1780DLC、TVF1790、TVF1790DLC、TVF1800、TVF1800DLC、TVF1810、TVF1810DLC、TVF1820、TVF1820DLC、TVF1830、TVF1830DLC、TVF1840、TVF1840DLC、TVF1850、TVF1850DLC-

454.76 €

1 6 giorni 18.6~19.51861072518.618.1TVF1860、TVF1860DLC、TVF1870、TVF1870DLC、TVF1880、TVF1880DLC、TVF1890、TVF1890DLC、TVF1900、TVF1900DLC、TVF1910、TVF1910DLC、TVF1920、TVF1920DLC、TVF1930、TVF1930DLC、TVF1940、TVF1940DLC、TVF1950、TVF1950DLC-

454.76 €

1 6 giorni 19.6~20.51931132519.619.1TVF1960、TVF1960DLC、TVF1970、TVF1970DLC、TVF1980、TVF1980DLC、TVF1990、TVF1990DLC、TVF2000、TVF2000DLC、TVF2050、TVF2050DLC-

454.76 €

1 6 giorni 20.6~21.51991182520.620.1TVF2100、TVF2100DLC、TVF2110、TVF2120、TVF2150、TVF2150DLC-

454.76 €

1 6 giorni 21.6~22.52061242521.621.1TVF2200、TVF2200DLC、TVF2250、TVF2250DLC-

454.76 €

1 6 giorni 22.6~23.52131292522.622.1TVF2260、TVF2270、TVF2300、TVF2300DLC、TVF2350、TVF2350DLC-

500.17 €

1 6 giorni 23.6~24.52241353223.623.1TVF2400、TVF2400DLC、TVF2410、TVF2420、TVF2450、TVF2450DLC-

500.17 €

1 6 giorni 24.6~25.52301403224.624.1TVF2470、TVF2500、TVF2500DLC、TVF2550、TVF2550DLC-

500.17 €

1 6 giorni 25.6~26.52371463225.625.1TVF2560、TVF2570、TVF2600、TVF2600DLC、TVF2650、TVF2650DLC-

500.17 €

1 6 giorni 26.6~27.52441513226.626.1TVF2660、TVF2670、TVF2700、TVF2700DLC、TVF2750、TVF2750DLC-

500.17 €

1 6 giorni 27.6~28.52501573227.627.1TVF2800、TVF2800DLC、TVF2850、TVF2850DLC-

500.17 €

1 6 giorni 28.6~29.52571623228.628.1TVF2860、TVF2870、TVF2900、TVF2900DLC、TVF2950、TVF2950DLC-

500.17 €

1 6 giorni 29.6~30.52641683229.629.1TVF3000、TVF3000DLC、TVF3050、TVF3050DLC-

504.16 €

1 6 giorni 30.6~31.52702103230.630.1TVF3100、TVF3100DLC、TVF3150、TVF3150DLCGroove Length is 208 mm

504.16 €

1 6 giorni 31.6~32.02772173231.631.1TVF3200、TVF3200DLCGroove Length is 215 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa Tool Material Type Carburo Shank Type A gambo dritto
Coating Type Senza rivestimento With/without Oil Hole Disponibile Torsional Angle(°) 25°
Shank diameter tolerance h6

Supporto tecnico